Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-RBI pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP Rosemount™ RBI

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP Rosemount RBI presenta un design multi-giunzione del riferimento, caratteristica che lo rende ideale per l'uso in applicazioni difficili che contengono solfuri e altri ioni in grado di avvelenare il riferimento. Il sensore di pH/ORP viene offerto in configurazioni diverse per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di installazione.

Campo di misurazione
Sensore pH: da 0 a 14
Sensore ORP: da -1500 mV a 1500 mV
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: Kynar®, titanio (solo 547 retraibile), PTFE poroso, legno, vetro e a scelta EPDM, Viton™ o Kalrez®
Temperatura massima
120 °C (248 °F) a 276 kPa (40 psig [abs])
Pressione massima
1.035 kPa (150 psig) [abs]) a 70 °C (158 °F)

Funzionalità

  • Massima durata del sensore di pH/ORP con riferimento multi-giunzione
  • Corpo in Kynar® robusto e altamente resistente alle sostanze chimiche
  • Opzione di retrazione per l'utilizzo con gruppi di valvole a sfera

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-2 di 2 risultati per Parti e accessori
: