Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Synchros WirelessHART Repeater

Ripetitore WirelessHART® Rosemount™ Synchros™

Descrizione del prodotto

Il ripetitore WirelessHART Rosemount Synchros è la soluzione ideale per ampliare portata e affidabilità della rete WirelessHART. Progettato come componente della piattaforma Emerson Synchros IIoT, questo ripetitore WirelessHART garantisce che i sistemi di controllo e automazione industriale offrano una comunicazione senza interruzioni anche in ambienti difficili. Il ripetitore si integra senza problemi nelle reti WirelessHART esistenti ed è certificato per le aree pericolose, consentendo un'installazione rapida e semplice senza riconfigurazioni estese.

Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Velocità di aggiornamento del dispositivo
Da 1 minuto a 24 ore, selezionabile dall'utente
Temperatura di esercizio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Alimentazione
Modulo di alimentazione Synchros al litio-cloruro di tionile incluso, a sicurezza intrinseca e con custodia in polimero PBT
Materiale della custodia
Coperchio in tecnopolimero (PBT/PC), base della custodia del ripetitore in alluminio a basso tenore di rame
Tipo di antenna
Antenna interna: massimo 10 mW (10 dBM) EIRP
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione per aree pericolose: per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete
Durata del modulo di alimentazione
Fino a 10 anni, sostituibile sul campo

Funzionalità

  • Può essere montato direttamente sulle tubazioni di processo senza doverle tagliare o modificarne la configurazione, consentendo un’installazione semplice e flessibile 
  • Amplifica la portata della rete WirelessHART e copri vaste aree industriali, garantendo una connettività costante anche sulle lunghe distanze
  • La tecnologia WirelessHART è sicura, poco costosa e garantisce >99% di affidabilità dei dati
  • La custodia rinforzata e il robusto design del trasmettitore consentono l'installazione in prossimità di qualsiasi processo e garantiscono prestazioni costanti anche in ambienti difficili e aree pericolose 
  • Le diverse opzioni di montaggio consentono l'installazione in varie posizioni, garantendo copertura del segnale e prestazioni di rete ottimali
  • Progettato per resistere in ambienti industriali difficili, il robusto ripetitore WirelessHART funziona in modo affidabile a temperature e in condizioni estreme.
  • Progettato per un basso consumo di energia, ottimizza la durata della batteria e riduce i requisiti di manutenzione

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti