Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-TCL Total Chlorine Analyzer

Analizzatore di cloro totale Rosemount™ TCL

Descrizione del prodotto

Il sistema per cloro totale Rosemount TCL misura il cloro totale nell'acqua ed è ideale per le applicazioni di analisi del cloro nell'acqua di mare. Il sistema di cloro totale è composto da un'unità di condizionamento del campione, un sensore di cloro e un trasmettitore Rosemount 56 o 1056.

Grado di protezione della custodia
Poliestere rinforzato in fibra di vetro, NEMA 3 (IP53) adatto per ambienti marittimi
Alimentazione elettrica
115 V c.a., 6,9 W, 50/60 Hz
230 V c.a., 7,0 W, 50/60 Hz
Montaggio
Parete
Campo di temperatura
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Peso
14 lb/16 lb (6,5 kg/7,5 kg)
Dimensioni
Lunghezza 13,4 in. (339 mm) x larghezza 8,6 in. (218 mm) x altezza 17,0 in. (432 mm)

Funzionalità

  • Sistema di condizionamento campione utilizzato con il sensore di cloro totale Rosemount 499ACL-02
  • Il sistema basato su reagenti consente una misurazione del cloro fedele
  • Misurazione continua del cloro totale fino a due mesi su cinque galloni di reagente
  • Un basso flusso di campionamento (circa 15 ml/min) per il minimo spreco
  • Nessuna parte metallica a contatto col processo, il che lo rende ideale per l’acqua di mare

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 34 risultati per Parti e accessori
: