Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Vapor Pressure Sensor

Sensore di pressione del vapore Rosemount™

Descrizione del prodotto

Utilizzo sicuro. Ottieni informazioni sullo stato della pressione del vapore dei serbatoi dei cargo grazie al sensore della pressione del vapore Rosemount. Questo sensore a sicurezza intrinseca viene montato in un'unità di misurazione del livello e offre semplice installazione e accesso intuitivo senza penetrazione aggiuntiva nel serbatoio.

Protezione dalle esplosioni
Ex ia IIC T4 Ga
Accuratezza di riferimento
± 3 mBar
Grado di protezione della custodia
Installato nell'unità di misurazione di livello IP66/67

Funzionalità

  • Il sensore di pressione è disponibile nel (misuratore) o di tipo assoluto.
  • Consente di abilitare il monitoraggio di allarmi di pressione alta e bassa.
  • Il sistema con sensore di pressione del vapore soddisfa il requisito SOLAS relativo ai "�mezzi secondari"�.
  • Parte integrata dell'unità misuratore di livello, letture di pressione fornite senza necessità di aggiungere una sonda del serbatoio.
  • Progettato da specialisti del settore marino.
  • Struttura e custodia robuste progettate per il funzionamento nel difficile ambiente marino.

Documenti e schemi