Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-corrlog-wireless

Trasmettitore wireless Roxar™ CorrLog

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore Roxar CorrLog wireless genera dati di corrosione estremamente accurati. In combinazione con altri prodotti Emerson, offre altre funzionalità di gestione dei dati di grande efficienza per una soluzione integrata di monitoraggio dell'integrità e del processo. Il trasmettitore fa parte di una soluzione WirelessHART integrata, che garantisce l'inoltro dei dati a Roxar Fieldwatch o a un altro software. Il trasmettitore utilizza un protocollo di comunicazione standard WirelessHART (IEC 62591) che rende gli aggiornamenti online meno costosi e aggiunge valore alle informazioni generate da sensori di monitoraggio veloci e sensibili.

Funzioni
Lettura delle sonde ER e LPR
Risoluzione
Risoluzione dello strumento a 24 bit. sensibilità rilevata nanometri minimi per sonde ER, in base a sonda e condizioni
Protocollo di comunicazione
WirelessHART, IEC 62591
Intervalli di misurazione
Da 2 min a 24 ore
Campo di temperatura
Campo da -40 °C a + 70 °C (40 F-158 F)
Formato dei dati
Dati grezzi (per software dedicati) e valori calcolati (perdita di metallo o tasso di corrosione) per sistemi di dati generici

Funzionalità

  • Risoluzione e sensibilità di misurazione migliori del settore
  • Combina le funzioni delle sonde ER e LPR in un unico strumento
  • In grado di leggere le sonde di quasi tutti i produttori
  • Un cavo della sonda lungo fino a 20 metri consente di ottenere la massima flessibilità e un comodo posizionamento per la manutenzione e i segnali radio
  • Flessibilità nella gestione e nei formati dei dati

Documenti e schemi