Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-Downhole-Equipment

Roxar™ Downhole Network Controller (DHNC)

Descrizione del prodotto

Il controllore di rete per fondo del pozzo Roxar offre informazioni e controllo senza paragoni sulle operazioni di produzione. L'apparecchiatura leader del settore fornisce agli operatori tutto ciò di cui hanno bisogno per creare una rete del fondo del pozzo intelligente (IDN), che può ospitare fino a 32 sensori su un singolo cavo . Le informazioni di pressione e temperatura ad alta precisione acquisite sono inestimabili per la gestione simultanea di una gamma di pozzi o zone separate e fornisce agli operatori un migliore controllo della produzione.

Numero massimo di strumenti
RS422, Ethernet 10 Mbit, RS485 (opzionale)
Requisiti dei cavi
1 TEC (conduttore singolo o doppio)
Lunghezza massima del cavo
16.000 m (52.400 ft)
Interfacce principali
RS422, Ethernet 10Mbit
Protocolli principali
RTU MODBUS, TCP

Funzionalità

  • Fornisce alimentazione e comunicazione alla rete di fondo del pozzo integrata
  • Fornisce dati e diagnostica a SCADA
  • La scheda DHNC è conforme a IWIS
  • La scheda può essere inserita all'interno di un'unità di acquisizione superficiale o di un modulo di controllo sottomarino

Documenti e schemi