Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-Downhole-Wireless

Roxar™ Downhole Wireless Systems

Descrizione del prodotto

I sistemi wireless per fondo del pozzo Roxar monitorano continuamente la temperatura e la pressione dell'annulus B per tutta la durata dei pozzi sottomarini. Costituito da un lettore wireless e un transponder PT wireless, il sistema avanzato migliora la produzione e la sicurezza offshore, fornendo avvertenze tempestive per alta pressione, proteggendo l'integrità dell'involucro e prevenendo accumuli di pressione.

Campo di pressione
1-1.400 bar (14,5-20.000 psi)
Campo di temperatura
-5-205 °C (23-400 °F)
Precisione della pressione
± 0,345 bar (5 psi)
Precisione della temperatura
± 0,5 °C (0,9 °F)
Tipo di misurazione
Cristallo di quarzo
Elettronica
Tecnologia silicone su isolante (SOI)
Velocità di campionamento massima
1 al secondo
Materiali delle parti a contatto con il processo
Inconel 718
Dimensioni della cassa
12-1/4″ e 10-3/4″
Dimensioni della tubazione
7″ e 5-1/2″

Funzionalità

  • Tracciamento della temperatura e della pressione in tempo reale con monitoraggio continuo e campionamento ogni secondo
  • Utilizzo di una soluzione per fondo del pozzo completamente integrata che si collega alla rete integrata per fondo del pozzo (IDN) Roxar standard
  • Si puà combinare con altri strumenti (ad esempio misuratore HS, Intelligent MultiStage complete Network) su una sola IDN Roxar
  • È possibile affidarsi a un design ad alta integrità senza penetrazioni nella cassa
  • Semplificazione della configurazione con la trasmissione wireless elettronica di alimentazione e dati, senza necessità di cavi
  • Riduzione al minimo dei tempi di fermo con alimentazione dall'IDN Roxar; non sono necessarie batterie
  • Alesaggio completo, senza penetrazioni

Documenti e schemi