Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-erosion-probes

Sonde per l'erosione da sabbia recuperabili Roxar™

Descrizione del prodotto

Le sonde per l'erosione da sabbia recuperabili Roxar rilevano le particelle di sabbia e la relativa erosione valutando gli effetti erosivi della sabbia che entra in contatto con la superficie della sonda. Si utilizzano diversi elementi per coprire una sezione più ampia del diametro interno del tubo, per garantire un rilevamento più affidabile. La risposta rapida della sonda per sabbia consente il rilevamento di un incidente di produzione di sabbia, l'azione correttiva e la verifica prima che l'incidente possa essere identificato da altre tecnologie di misura. È possibile utilizzare le sonde in combinazione con SAM acustici e Permasense di Roxar, per creare la soluzione di gestione della sabbia più completa e a risposta più rapida oggi sul mercato.

Valore nominale di pressione
Standard: 420 bar (6.000 psi) Opzionale: 690 bar (10.000 psi)
Numero di elementi della sonda
Massimo 4, in base alle dimensioni del tubo e alla velocità del flusso. Sono disponibili anche combinazioni di sonde per la corrosione e sonde per la sabbia/erosione
Temperatura massima
145 °C/293 °F
Materiale elemento sonda
Il materiale standard è Monel o duplex
Materiale corpo sonda
Il materiale standard è acciaio inossidabile e duplex
Connettore
Amphenol a 6 pin (maschio)

Funzionalità

  • Alta sensibilità e risposta rapida se utilizzata in combinazione con gli strumenti SandLog Roxar, in modo da ottenere un rilevamento rapido della produzione di sabbia
  • L'uso di più elementi garantisce la massima copertura del diametro interno del tubo, per un rilevamento affidabile della sabbia
  • Gli elementi resistenti alla corrosione consentono di distinguere tra corrosione ed erosione da sabbia
  • Gamma di forme e modelli adatti a diverse applicazioni di monitoraggio
  • Compatibile con i sistemi di raccordi di accesso forniti dalla maggior parte dei produttori, si può installare nella maggior parte degli alloggiamenti per sonde da 2”
  • La sonda di erosione di sabbia Roxar non è influenzata da disturbi meccanici, elettromeccanici o indotti da flusso

Documenti e schemi