Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Roxar-P-lpr-probes

Sonde a resistenza di polarizzazione lineare retrattili Roxar™

Descrizione del prodotto

La sonda a resistenza di polarizzazione lineare (LPR) retrattile Roxar è progettata per l'installazione in raccordi di accesso retrattili tradizionali e può essere sostituita sotto pressione di processo operativa. Il calcolo della velocità di corrosione si basa sulla misurazione della risposta in corrente a una lieve polarizzazione (10-20 mV) per il potenziale di corrosione di un elettrodo in acciaio. La risposta immediata rende inoltre la sonda LPR adatta a rilevare rapidamente l'ingresso di ossigeno in sistemi che si presume siano privi di ossigeno, come ad esempio i sistemi di iniezione d'acqua per sostenere l'integrità delle condutture e degli asset.

Valore nominale di pressione
105 bar (1.500 psi)
Temperatura massima
145 °C/293 °F
Materiale elemento sonda
St 52-3N standard
Materiale corpo sonda
Acciaio inossidabile A312 gr. 316L come standard
Connettore
Amphenol a 6 pin (maschio)
Connessioni al processo
Consultare la scheda tecnica
Strumenti
Strumento di retrazione Roxar

Funzionalità

  • Informazioni immediate sui tassi di corrosione se utilizzata in sistemi idraulici (conduttivi)
  • Installazione e sostituzione facili con lo strumento di retrazione Roxar
  • Le misure della sonda LPR sono di facile comprensione e si riferiscono a
  • Prodotti a qualità controllata forniti da un'azienda che si attiene a rigorosi standard di controllo qualità e conformità alle specifiche

Documenti e schemi