Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-retractable-wlc-coupons

Coupon e supporti a perdita di peso recuperabili Roxar™

Descrizione del prodotto

Coupon e supporti a perdita di peso recuperabili Roxar™ si utilizzano per correlare i tassi di corrosione sulle pareti dei tubi misurando il peso degli elementi esposti alla corrosione in un determinato periodo. Se necessario, è possibile analizzare anche gli effetti di avvallamenti, incrostazioni, depositi o batteri. I coupon retraibili si installano su sistemi a bassa pressione. I coupon di corrosione sono disponibili in una varietà di materiali per rilevare la corrosione in molti tipi di sistemi.

Valore nominale di pressione
103 bar (1.500 psi)
Temperatura massima
260 °C/399 °F
Materiale coupon
Vedere le opzioni nella scheda tecnica
Materiale corpo sonda standard
Acciaio inox 316L
Connessioni al processo
Consultare la scheda tecnica

Funzionalità

  • Metodo semplice, nessun investimento richiesto in strumenti da campo
  • Tecnologia semplice, di facile comprensione
  • Contattateci per ulteriori informazioni su tipo di corrosione, depositi e batteri.
  • Metodo di backup diffuso per il monitoraggio della corrosione online
  • Standard ben consolidati per l'analisi dei coupon e la valutazione dei dati
  • È disponibile una vasta gamma di modelli e forme di coupon
  • I coupon possono essere usati per quantificare il tasso di vaiolatura (corrosione localizzata)

Documenti e schemi