Roxar offre connettori per cavi, giunzioni in linea e a Y per i cavi conduttori singoli o doppi incapsulati in tubazioni (Tubing Encased Conductor, TEC). Le nostre giunzioni utilizzano una tecnologia con doppia tenuta metallo su metallo e una porta di pressione per la fase di test prima che il fondo del pozzo entri in funzione. Tutte le giunzioni HS sono dotate di una barriera di pressione integrata per garantire che l'eventuale danneggiamento del cavo o dei misuratori al di sotto della giunzione non consenta la propagazione della pressione oltre la giunzione stessa. Il particolare design della giunzione ci consente di essere leader del settore dal punto di vista della rapidità di installazione. In questo modo, i nostri clienti possono risparmiare tempo sulla trivellazione e ridurre i lavori all'interno della zona rossa.