Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P000241

Valvola di ritegno per alta pressione Sempell stile A

Descrizione del prodotto

Una vasta gamma di valvole di ritegno progettate specificamente per applicazioni ad alta pressione e ad alta temperatura

Funzionalità

  • Una gamma di valvole di ritegno tipo “pressure seal” progettate in conformità alla norma ASME B16.34.
  • Disponibile a battente libero, a battente equilibrato e a pistone (design con configurazione a Y e a T)
  • L’intera gamma è offerta nei materiali dichiarati nelle specifiche ASTM ed è progettata per garantire sempre la massima sicurezza ed efficienza di flusso.
  • Scartamenti a norma ASME B16.10
  • Le valvole di ritegno a clapet e a battente libero possono essere installate su tubazioni sia orizzontali sia verticali (flusso verso l’alto).
  • Le valvole di ritegno di blocco (configurazione a Y e a T) possono essere installate su tubazioni orizzontali.
  • Le valvole di ritegno a clapet sono progettate utilizzando una geometria della sede triplo eccentrica per evitare un battito violento e un funzionamento stabile del disco e, al contempo, per assicurare una chiusura rapida.
  • Dal momento che la sede a clapet è fabbricata direttamente nel corpo, la rimozione della saldatura della sede/del corpo evita la distorsione della superficie della sede.
Certificazioni
PED, ASME B31.1, India Boiler Registration
Connessione terminale
Butt-weld
Applicazioni
Caldaie, caldaia, Balance of Plant, alta temperatura, HRSG, pompe, valvole e manifold
Design del corpo
Lungo
Materiale
Lega, acciaio al carbonio, metallo, acciaio inossidabile, acciaio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura, oltre 204 °C (400 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo su metallo, a battente libero
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, 6 pollici (DN150) e superiori, 5 pollici
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
Prodotto ingegnerizzato
Fluidi
Vapore, acqua, acqua calda

Documenti e schemi