Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P000342

Valvola di ritegno per alta pressione Sempell

Descrizione del prodotto

Valvole di ritegno forgiate a tenuta di pressione, raccomandate per impedire l'inversione del flusso in applicazioni gravose

Funzionalità

  • Materiali forgiati di alta qualità per garantire l’integrità dell’involucro a pressione conformemente alle norme ASME e DIN.
  • Progettata conformemente alle norme ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • Marcatura CE 100% conforme alla Direttiva Europea Apparecchi a Pressione 2014/68/UE.
  • Design “pressure seal” avanzato e anelli della guarnizione in grafite pura per assicurare una tenuta elevata e per soddisfare i requisiti di salute, sicurezza e ambiente al fine di controllare le emissioni fuggitive.
  • Fornita con configurazioni a clapet e a battente libero.
  • Funzionamento senza colpi offerto dalla configurazione a battente libero.
  • Strutture e materiali specifici e configurazione della valvola di ritegno a vite disponibili su richiesta.
Certificazioni
CE, ASME B31.1, PED
Connessione terminale
Butt-weld
Applicazioni
Caldaia a biomassa e per centrali elettriche, caldaia, caldaie, alta temperatura, HRSG, collettori di vapore, turbina a vapore, termovalorizzatori
Design del corpo
Lungo, "top entry"
Materiale
Acciaio, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lega, metallo
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME, PN
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
A battente libero, metallo su metallo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Dimensioni della valvola
5 pollici, 6 pollici (DN150) e superiori, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
Prodotto ingegnerizzato
Fluidi
Acqua, vapore, acqua calda

Documenti e schemi