Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Sempell-P-P001263

Valvola limitatrice per alta pressione modello VSE0 Sempell

Descrizione del prodotto

Reliable and economical overpressure protection for thermal relief and many more applications.

Funzionalità

  • Connessioni completamente flessibili: flange e filettature a norma DIN e ASME, estremità a saldare
  • Corpo in acciaio inossidabile austenitico forgiato
  • Altamente personalizzabili per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni.
  • Facile manutenzione
  • Soft seat options for superior seat tightness
Dimensioni ingresso:
DN 15 – DN 25
NPS 1/2 – 1
Rating di pressione
PN 10 – PN 400
Classe 150 – Classe 2500
Temperatura:
Da –200 °C a +200 °C
Da –300 °F a +400 °F
Pressione impostata
1 bar – 400 bar
Diametro di passaggio:
7,5 mm o 9 mm
Design:
Flange e filettature a norma DIN e ASME
Materiale corpo:
1.4301/SA182 F304
Accessori
Sede morbida, leva di sollevamento, selettore di prova

Documenti e schemi