Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001302

Valvola di bypass ad alta pressione Sempell modello 315

Descrizione del prodotto

Una gamma di valvole per il bypass e il condizionamento del vapore per le turbine ad alta pressione, che garantiscono maggiore affidabilità e flessibilità in condizioni estreme.

Funzionalità

  • Corpo, ottimizzato contro le sollecitazioni.
  • Il vapore tende ad aprirsi.
  • Posizione a prova di guasto: aperta.
  • Funzionamento continuo possibile.
  • Ottimo comportamento a livelli di carico ridotti.
  • Trim a più stadi.
  • Bassa rumorosità e vibrazioni assenti.
  • Estrazione del vapore di atomizzazione interno.
  • Assenza di shock termico.
  • Lunghezza di evaporazione ridotta.
  • Attuazione: idraulica.
Dimensioni:
da DN 150 a DN 1500
da NPS 06 a 60
Pressione:
fino a 320 bar
fino alla classe 4500
Temperatura:
da –29 °C a 630 °C
da –20 °F a 1100 °F
Materiale:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 –F22 /–F91 /–F92
Altri materiali su richiesta
Connessione:
butt-weld a norma ASME B16.25 o ISO 9692–1

Documenti e schemi