I filtri a tracciamento attivo della serie STF proteggono dai transitori di energia a bassa tensione/alta frequenza. Il rumore elettrico provocato da eventi comuni, come l'accensione di una macchina, di un motore o di altre apparecchiature, con il tempo può danneggiare gravemente i dispositivi. I filtri STF sono disponibili in una vasta gamma di tensioni e amperaggi, per l'alimentazione monofase e trifase, sono cablati e progettati per funzionare molti anni senza problemi, con una manutenzione minima, o del tutto assente, dopo l'installazione.