Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Syncade-P-Equipment Management

Gestione delle apparecchiature Syncade

Descrizione del prodotto

La gestione delle apparecchiature Syncade consente di portare i registri cartacei delle apparecchiature online. L'attività delle apparecchiature viene registrata elettronicamente, offrendo una vista sempre aggiornata dello stato delle apparecchiature. Tali stati si possono unire in registri batch elettronici in modo da ottenere delle verifiche in tempo reale durante la produzione. Le funzioni di ricerca del sistema consentono di accedere facilmente ai dati delle apparecchiature per una verifica del funzionamento e dei requisiti di conformità.

Sistemi operativi supportati
Windows 7 o successivo
Processore
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore oppure Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore
Disco rigido
50 GB di spazio disponibile su disco rigido
Visualizzazione
SVGA o risoluzione video superiore (1024 x 768 o maggiore)
RAM
Almeno 2 GB di memoria RAM; da 8 a 16 di RAM consigliati

Funzionalità

  • Documentazione elettronica dell'uso, dello stato e della cronologia delle apparecchiature
  • La gestione attiva degli stati delle apparecchiature consente di evitare le deviazioni
  • Risposta in tempo reale agli eventi di produzione correlati agili stati delle apparecchiature
  • Garanzia si un utilizzo coerente delle apparecchiature con le procedure elettroniche

Documenti e schemi