Gli scambiatori di calore Serie CNF, CN, CF e SV sono dimensionati e progettati per soddisfare una vasta gamma di requisiti del sistema, e includono tutte le connessioni per gli accessori. Nel processo di riduzione della pressione del gas, secondo l'effetto “Joule-Thomson”, la temperatura scende in modo considerevole (circa 0,6 °C / 33 °F per barra di riduzione). Questa riduzione nella temperatura del gas può danneggiare l'apparecchiatura a causa della formazione di pericolosi cristalli di ghiaccio prodotti dal vapore d'acqua nel gas.