Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-Cronos

Regolatori di pressione Tartarini serie Cronos™

Descrizione del prodotto

I regolatori della serie Cronos sono del tipo bilanciato a pressione, a sede semplice, progettati per sistemi di distribuzione a grande capacità, trasporto ad alta pressione/city gate e impianti di generazione di energia. Offrono un funzionamento senza problemi e silenzioso, arresto a tenuta e lunga durata. Il regolatore utilizza un attuatore per valvola principale, un pilota di Tipo PRX per la riduzione della pressione e un regolatore di alimentazione pilota Tipo SA/2 o un pilota compatto di riduzione della pressione Tipo PS.

Configurazione disponibile
Tipo C: Regolatore
Tipo CB: Regolatore + Arresto
Tipo CC: Regolatore + Monitor
Tipo CCB: Regolatore + Monitor + Arresto
Disponibile versione flusso 90 Tipi CBS, CCS e CBS
Tutte le versioni possono essere dotate di silenziatori SR e SRS
Diametro
Serie Cronos: DN 25, 50 e 80 / NPS 1, 2 e 3 Serie Cronos con silenziatore di Tipo SRS o uscita ampliata: DN 25 x 100, 50 x 150 e 80 x 250 / NPS 1 x 4, 2 x 6 e 3 x 10
Tipologie di connessione
CL150, CL300, CL600, PN16; PN16 EN, PN25
Campo di pressione di monte
Rating della flangia PN16, CL150
Campo di pressione di monte: da 0,2 a 20 bar / da 2,9 a 290 psig
Rating della flangia PN25, CL300, CL600
Campo di pressione di monte: da 1 a 100 bar / da 1,45 a 1450 psig
Campo di taratura
Rating della flangia PN 16, 25 / CL1500.01 - 8 bar / da 0,15 a 11,6 psig Rating della flangia CL300, CL6000.5 - 80 bar / da 7,3 a 1160 psig
Pressione differenziale operativa minima
Rating della flangia PN 16, 25 / CL150
  0,2 bar / 2,9 psig
Rating della flangia CL300, CL600
  0,5 bar / 7,3 psig
Temperature
Consultare il bollettino tecnico

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Accuratezza del controllo
  • Versatilità
  • Tenuta
  • Senza perdite all'atmosfera
  • Alta capacità
  • Bassa rumorosità
  • Indicatore di corsa in servizio
  • Opzioni silenziatore