Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-FL

Regolatore di pressione serie FL Tartarini™

Descrizione del prodotto

I regolatori pilotati serie FL sono dispositivi accurati del tipo bilanciato a pressione e a sede semplice progettati per sistemi di distribuzione a grande capacità, di trasmissione ad alta pressione/city gate e di alimentazione di centrali elettriche. I dispositivi serie FL assicurano funzionamento silenzioso e senza problemi, chiusura ermetica e lunga durata. Ora possono essere dotati del nuovo silenziatore Tipo SRII come opzione, disponibile anche insieme al Tipo SRS e adatto a condizioni di servizio estreme.

Per disegni CAD e modelli: fare clic qui

Funzionalità

  • Senza alcuna perdita nell'atmosfera — Si eliminano i fastidi e le nocive perdite di gas nell'atmosfera grazie a un sistema di controllo pilotato che rilascia il 100% del gas nel sistema a valle.
  • Funzionamento silenzioso — Sono disponibili più opzioni di attenuazione del rumore che riducono il rumore di un valore fino a 25 dBa.
  • Elevata capacità — Il design con flusso assiale, altamente efficiente, produce capacità eccezionalmente elevate.
  • Versatilità — Ideale per un'ampia varietà di applicazioni come i sistemi di trasmissione e distribuzione del gas naturale, impianti di produzione, monitor e gas naturale acido con pressioni fino a 1480 psig / 102 bar.
  • Lunga durata in applicazioni per servizi impegnativi — Il design a tappo metallico deflette le particelle e i detriti lontano dalla sede morbida, che offre eccellente resistenza all'erosione da particelle, prolungando la durata in servizio.
  • Facile manutenzione in linea — Con il distanziatore opzionale per flange in uscita, è possibile ispezionare, pulire e sostituire parti separate quali il sostegno del disco senza rimuovere il corpo dalla conduttura.
  • Tenuta — Un tappo di metallo con bordo a coltello e una sede morbida forniscono una tenuta a prova di bolle da utilizzare in applicazioni in cui è richiesto un arresto positivo come per i sistemi inattivi.
  • Valore nominale di pressione completo — Il valore nominale della pressione di 1480 psig/100 bar uguale in ingresso e in uscita consente una selezione più semplice e non richiede alcuna procedura speciale di avvio o di spegnimento.
Configurazioni disponibili
Nord America
  FL: regolatore o monitor
Asia Pacifico, Europa, MEA
  FL ed FL-BP: regolatore o monitor
  MFL ed MFL-BP: regolatore + monitor
  BFL e BFL-BP: regolatore + arresto
  Tutte le versioni possono essere dotate di silenziatori
Dimensioni del corpo
Serie FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150*, 200**, 250** / NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6*, 8**, 10**
  *Non disponibile nelle configurazioni dei Tipi MFL e BFL
  **Non disponibile nella versione BP e nelle configurazioni MFL e BFL
Tipologie di connessione
Nord America ASME CL300 e CL600 RF Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa PN 16, PN 16 EN PN 25, CL150, CL300 e CL600
Campo di pressione di ingresso
Valore nominale della flangia per il Nord America CL300, CL600
  Campo di pressione di ingresso: da 30 a 1480 psig
Valore nominale della flangia per Europa, AP, MEA PN 16, PN 25, CL150
  Campo di pressione di ingresso: da 0,2 a 25 bar
Valore nominale della flangia per Europa, AP, MEA CL300, CL600
  Campo di pressione di ingresso: da 1 a 100 bar
Campo di pressione di uscita
Valore nominale della flangia per il Nord America CL300, CL600
da 14,5 a 1160 psig/da 1 a 80 bar
Valore nominale della flangia per Europa, Asia Pacifico, MEA PN 16, PN 25, CL150
  da 0,01 a 8 bar/da 0,15 a 116 psig
Valore nominale della flangia per Europa, Asia Pacifico, MEA CL300, CL600
  da 0,5 a 80 bar/da 7,3 a 1160 psig
Pressione differenziale operativa minima
Valore nominale della flangia per il Nord America CL300, CL600 7,3 psig/0,5 bar Valore nominale della flangia per Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa PN 16, PN 25, CL150 0,2 bar/2,9 psig Valore nominale della flangia CL300, CL600 0,5 bar/7,3 psig
Temperature
Versione standard, di esercizio: da -10 a 60 °C/da 14 a 140 °F Versione basse temperature, di esercizio: da -20 a 60 °C/da -4 a 140 °F
Configurazioni per idrogeno
Avendo superato test completi per l'idrogeno ad alta pressione finalizzati all'analisi delle prestazioni di arresto e della compatibilità con i materiali, la serie FL è stata convalidata per il servizio su idrogeno. Per ulteriori dettagli relativi a valutazione e test, consultare il documento “Miscelazione di idrogeno e gas naturale: fattori tecnici da considerare”.

Documenti e schemi