Il RAF è un sistema di automazione per stazioni di gas naturale che consente il controllo automatizzato per qualsiasi tipo di stazione senza l'intervento sul campo da parte di un operatore. Il sistema è costituito da un pannello di controllo, con software operativo Emerson e touchscreen da 7" incorporati: questi azionano i circuiti di controllo automatizzati attraverso un attuatore dedicato nei regolatori attivi di un PRMS per gas naturale (stazione di riduzione della pressione e misurazione). Il RAF può essere facilmente installato in qualsiasi PRMS esistente che richieda solo la modifica delle linee di rilevamento esistenti. Il RAF consente un collegamento facile per comunicare attraverso RTU esistenti o altri regolatori, tramite protocollo Modbus RTU/TCP, ai sistemi SCADA esistenti. Inoltre, è disponibile un'interfaccia web server integrata.