Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-20-1200

Regolatore di pressione dell'idrogeno TESCOM™ Serie 20-1200

Descrizione del prodotto

I regolatori Serie 20-1200 sono leggeri e progettati per essere utilizzati per il controllo della pressione a bordo dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Sono infatti adatti per pressioni di ingresso fino a 70 MPa e includono un filtro da 10 micron integrato, per prevenire la contaminazione durante il processo di installazione. Il regolatore 20-1200 è una scelta eccellente per l'uso su veicoli industriali e commerciali leggeri e pesanti, come autobus e camion.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 5100 psig/351 bar (corpo in alluminio) - 10.200 psig/702 bar (corpo in acciaio inossidabile)
Pressione di uscita massima: 450 psig/31,0 bar
Materiale del corpo
Alluminio 6061-T6 con placcatura in nichel per riduzione, acciaio inossidabile 316
Materiale sede
Vespel®
O-ring
Buna-N
Materiale valvola principale
Acciaio inossidabile 316
Materiale sensore
Alluminio 6061-T6
Filtro da 10 micron
Acciaio inossidabile 316
Altre parti
Acciaio inossidabile serie 300, Teflon®, acciaio inossidabile 18-8
Temperatura di esercizio
Da -30 °F a 165 °F/Da -34 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
Tipo di porta di ingresso e uscita: SAE, NPTF
Dimensioni di porta di ingresso e uscita
Ingresso 1/4, uscita 1/4, calibro 1/4
Ingresso 3/8, uscita 1/2, calibro 3/8
Ingresso 3/8, uscita 3/8, calibro 1/4
Portata
Cv = 0,50
Peso (approssimativo)
1,4 lb/0,6 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Il design con rilevamento del pistone offre una durata utile ottimale ed una migliore sicurezza
  • Flusso elevato e minimo incurvamento del flusso
  • Il design della valvola equilibrata riduce al minimo l'effetto della pressione di alimentazione
  • Struttura in alluminio leggera, lavorata in maniera rifinita
  • Utilizzata in varie applicazioni per un'ampia gamma di temperature, flussi e pressioni
  • È disponibile una vasta gamma di pressioni di uscita preimpostate
  • Filtro in acciaio inossidabile 316 da 10 micron

Documenti e schemi