Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-26-2000

Regolatore di pressione con sfiato TESCOM™ Serie 26-2000

Descrizione del prodotto

Il regolatore ad alta pressione, bassa portata e rilevamento a pistone Serie 26-2000 è disponibile nelle versioni con caricamento a cupola, ad aria ed a molla. Il regolatore è dotato di sfiato fissato ed isolato come standard e con pressioni di ingresso nominali di 6000-15.000 psig/413-1034 bar. Ideale per l'uso nei laboratori di ricerca e sviluppo, con i sistemi di riempimento a pressione, di test per la calibrazione, di test di burst, di test dei componenti e per applicazioni idrauliche o pneumatiche ad alta pressione.

Valore nominale di pressione
Pressione massima di monte e pressione massima di valle: vedere il selettore dei codici articolo
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316 o ottone
Sede, sfiato, valvola principale, o-ring: vedere il selettore dei codici articolo
Anello di supporto: Teflon®
Filtro
  26-201XX-XX: bronzo
  26-202XX-XX: acciaio inossidabile serie 300
Altre parti
Acciaio inossidabile 316 e acciaio inossidabile 17-4
Temperatura di esercizio
Da -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 73 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4, 3/8, 1/2
SAE, NPTF, MS33649, alta pressione/Aminco, media pressione/Slimline
Porta di sfiato: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Portata
Cv = 0,02, 0,06, 0,12 o 0,30
Tipo di carico
Molla, cupola, aria
Peso (approssimativo)
5,5 lb/2,5 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Lo sfiato isolato e fissato è standard
  • Tre metodi di caricamento standard, molla, cupola e aria
  • Disponibile son sede morbida o metallo su metallo
  • Filtro interno a 40 standard (modelli con sede morbida) che prolunga la durata del dispositivo
  • Versione a portata elevata disponibile con Cv di 0,30
  • Una scelta eccellente da utilizzare con il controller elettropneumatico TESCOM ER5000

Documenti e schemi