Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-1800

Regolatore di pressione industriale TESCOM™ Serie 44-1800

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione con sensore a pistone Serie 44-1800 è disponibile in ottone o acciaio inossidabile 316 con pressioni di uscita fino a 172 bar/2500 psig. Ideale per l'uso in impianti di test e industriali generici.

Valore nominale di pressione
Pressione di ingresso massima: 414 bar/6000 psig
Campo di pressione di uscita: 0-172 bar/0-2500 psig
Materiale
Corpo: ottone o acciaio inossidabile 316
Coperchio: ottone, acciaio inossidabile serie 300
Sede: Teflon®
O-Ring: Viton-A®
Anello di riserva: Teflon®
Parti rimanenti
  Corpo in ottone: ottone e acciaio inossidabile serie 300
  Corpo in acciaio inossidabile: acciaio inossidabile 316
Temperatura ambiente di esercizio e del fluido
Da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Senza sfiato: Cv = 0,06
Sfiato automatico: Cv = 0,15
Peso (senza misuratori)
0,9 kg/2 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Economico
  • Design compatto
  • Il design con rilevamento a pistone è sicuro ed affidabile
  • L’arresto regolabile limita la pressione massima di valle
  • Scelta tra struttura in acciaio inossidabile o ottone
  • Disponibile un modello con sfiato
  • Disponibile con diverse opzioni di porting e materiali

Documenti e schemi