Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-2300

Regolatore di contropressione monofase TESCOM™ serie 44-2300

Descrizione del prodotto

La serie 44-2300 è un regolatore di contropressione monofase leggero e compatto per flussi di gas speciali, infiammabili ed industriali inferiori a 4 SCFM/113 SLPM. La membrana in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per l'utilizzo in sistemi analitici, campionamento di gas, impianti pilota, pacchetti OEM e laboratori R&S.

Valore nominale di pressione
Valori di pressione controllata: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316, ottone o Monel
Coperchio: acciaio inossidabile serie 300, ottone
Sede: CTFE
Membrana: acciaio inossidabile 316 o Elgiloy®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316, Monel (per corpo in Monel)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Capacità di flusso
Cv = 0,08
Tipo di carico
Molla, cupola
Peso
0,9 kg/2 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o per richiedere una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Riduce la contaminazione e fornisce una regolazione accurata dei gas corrosivi e non corrosivi
  • Membrana di tenuta metallo-metallo avvolto
  • Basso differenziale di pressione fra incrinatura e rialloggiamento
  • Compatto ed economico
  • Il caricamento a cupola è opzionale
  • È disponibile il montaggio su palina

Documenti e schemi