Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-3400

Regolatore di pressione per bombole di gas bistadio TESCOM™

Descrizione del prodotto

I regolatori bistadio per bombole di gas della Serie 44-3400 ad alta purezza sono compatti e leggeri, ideali per gas speciali, corrosivi e piroforici di velocità inferiore a 5 SCFM/141 SLPM. Il separatore della membrana metallo-metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. È ideale per le bombole di gas ad alta pressione speciali e industriali, impiegati con analizzatori, laser e applicazioni di laboratorio.

Valore nominale di pressione
Pressione massima a monte: 3500 psig/241 bar
Gamme di pressione a valle: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig/0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316, ottone o monel
Coperchi: acciaio inossidabile serie 300 o ottone
Membrane: acciaio inossidabile 316 o Elgiloy®
Sedi e manicotto della frizione (interno): Teflon®
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316 e ottone (per modelli in ottone)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Portata
Cv = 0,05
Peso (senza misuratori)
3 lb/1,4 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Fornisce una pressione di valle continua e precisa, indipendentemente dalle fluttuazioni di pressione di monte
  • Offre una caratteristica di ingresso digradante di 0,04 psig/3 mbar per variazione di 100 psig/6,9 bar della pressione di monte
  • È caratterizzato da un’esclusiva membrana metallo su metallo sul separatore del corpo
  • Le membrane sono convolute, per sensibilità e precisione maggiori
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316, ottone o monel
  • Sono disponibili modelli conformi alle norme NACE

Documenti e schemi