Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-4200

Regolatore di pressione CNG TESCOM™ serie 44-4200

Descrizione del prodotto

La serie 44-4200 è un regolatore per la riduzione della pressione ad alta pressione, caricato a cupola, con un Cv = 0,80 o 2,0 disponibile. Questo regolatore ha un valore nominale fino a 6000 psig / 414 bar in ingresso e 5000 psig / 345 bar in uscita. Ideale per l'utilizzo in apparecchiature per la soppressione degli incendi e il rifornimento di CNG.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 6000 psig / 414 bar
Gamma di pressione di valle: 0-5000 psig / 0-345 bar
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 303, acciaio inossidabile 316 o ottone
Sede della valvola principale
CTFE, Teflon® o Vespel®
O-ring
Buna-N, Viton-A® o etilenpropilene
Anelli di supporto
Teflon®
Guarnizione
CTFE o Vespel®
Altre parti
Acciaio inossidabile serie 300, 17-4 PH
Temperatura ambiente di esercizio e del fluido
Vedere selettore dei codici articolo
Dimensione e tipo di porta
Tipo della porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649
Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/4, 1/2, 3/4 (solo NPTF e SAE)
Portata
Valvola principale da 1/4: Cv = 0,80
Valvola principale da 3/8: Cv = 2,0
Tipo di carico
A cupola
Peso
8,0 lb / 3,6 kg
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Disponibile in ottone o acciaio inossidabile
  • Presenta un sensore di tipo a pistone e una valvola principale bilanciata
  • Assenza di ventilazione
  • Opzioni di materiali per corpo e tessuti d'arredamento
  • Flusso elevato, alta pressione

Documenti e schemi