Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-44-4700

Regolatore del gas di contropressione industriale TESCOM™ serie 44-4700

Descrizione del prodotto

La serie 44-4700 è un regolatore di contropressione ad elevata purezza ed estremamente sensibile per gas speciali, infiammabili ed industriali per controllo della pressione bassa e della pressione subatmosferica. Il separatore con membrana metallica resistente alla diffusione assicura la purezza del gas e l’integrità, prevenendo le perdite. Ideale per l'uso in sistemi analitici, sistemi di campioni ed impianti piloti.

Massima pressione di ingresso
50 mm Hg assoluta - 1 bar/15 psig
50 mm Hg assoluta - 3,4 bar/50 psig
50 mm Hg assoluta - 6,9 bar/100 psig
50 mm Hg assoluta - 10,3 bar/150 psig
Materiale
Corpo e membrana: acciaio inossidabile 316
Coperchio: ottone placcato in nichel chimico
Sede: Teflon®
Valvola della molla principale e bias: acciaio inossidabile 316
Altre parti
Acciaio inossidabile 316
Temperatura ambiente di esercizio
Da -40 °F a 165 °F/Da -40 °C a 74 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4, 3/8
SAE, NPTF, MS33649, HPIC
Portata
Cv = 0,04, 0,30 opzionale:
Tipo di carico
Molla
Peso
2,75 lb/1,2 kg
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • La membrana in acciaio inossidabile 316 fornisce un'integrità di tenuta metallo-metallo ed un'ottima sensibilità
  • Un ampio rapporto dell'area della sede di rilevamento fornisce un basso differenziale di pressione per chiusura-ritorno in sede ed un'eccellente ripetibilità
  • Bias della molla negativo per sistemi del vuoto
  • L’arresto regolabile limita la pressione massima di uscita
  • Sono disponibili modelli conformi alle norme NACE

Documenti e schemi