Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-54-2000

Regolatore di pressione idraulica TESCOM™ Serie 54-2000

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione Serie 54-2000 è adatto per le applicazioni idrauliche con pressione di 10.000 psig/690 bar di monte e di valle. Lo sfiato collegato e isolato consente l’agevole riduzione della pressione di valle. La sede e lo stelo in acciaio inossidabile temprato resistono in modo eccellente all’usura nelle applicazioni in ambienti corrosivi. Ideale per l’utilizzo in pannelli di controllo di sorgenti, nell’azionamento di valvole sottomarine, nelle unità elettroidrauliche (HPU, Hydraulic Power Units) e per i test di componenti.

Massima pressione di ingresso
10.000 psig/690 bar
Gamma di pressioni di uscita
  5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10.000 psig
  0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690 bar
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316
Valvola principale, sede dello sfiato, otturatori: acciaio inossidabile 17-4
O-ring: Viton-A®, Buna-N, etilene propilene, Kalrez®
Anelli di supporto: PTFE
Altre parti
Acciaio inossidabile serie 300 e acciaio inossidabile 17-4
Temperatura ambiente di esercizio2
Da -15 °F a 165 °F/Da -26 °C a 74 °C
2 Per temperature aggiuntive, da -40 °F a 400 °F/da -40 °C a 204 °C, rivolgersi a TESCOM.
Dimensione e tipo di porta
1/4, 3/8, 1/2
SAE, NPTF, MS33649, alta pressione, media pressione
Porta di sfiato esterna (1/4): SAE, NPTF, MS33649
Portata
Valvola principale: Cv = 0,06
Valvola di sfiato: Cv = 0,08
Tipo di carico
Molla
Peso
5,3 lb/2,4 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o per richiedere una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale di riferimento

Funzionalità

  • Modelli speciali disponibili per 15.000 e 20.000 psig/1034 e 1379 bar
  • Sfiato isolato per una facile regolazione della pressione in entrambe le direzioni
  • Cartuccia della valvola principale
  • Manopola ad alto impatto
  • Sono disponibili modelli del tipo a cartuccia
  • Sono disponibili modelli conformi alle norme NACE
  • Compatibile con attuatori ad aria e controllore elettropneumatico ER5000 TESCOM
  • Il design con sensore a pistone garantisce sicurezza e affidabilità

Documenti e schemi