Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-64-3600

Regolatore di pressione altamente sensibile serie TESCOM™ 64-3600

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione altamente sensibile e a elevatissima purezza serie 64-3600 offre un design con membrana collegata a basso incurvamento e finitura della superficie di 10 Ra / 0,25 micrometri con trim in Hastelloy® disponibile. Pressioni di ingresso di 600 o 3500 psig / 41,4 o 241 bar e pressioni di uscita fino a 150 psig / 10,3 bar. Ideale per l'utilizzo in armadi di gas per punto di utilizzo da 1/4", per la produzione di semiconduttori e di confezioni per valvole manifold.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 41,4 o 241 bar/600 o 3500 psig
Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o acciaio inossidabile 316L VAR elettrolucidato
Membrana
Hastelloy®
Sede della valvola
PCTFE, Teflon PFA® o Vespel®
Molla a stelo e per valvole
Acciaio inossidabile 316
Altre parti
Acciaio inossidabile 316 o Hastelloy®
Temperatura di esercizio
Sede PFA in Teflon®: da -40 a 160 °F / da -40 a 71 °C
Sede in Vespel®: da -40 a 350 °F / da -40 a 177 °C
Sede in PCTFE: da -40 a 140 °F / da -40 a 60 °C
Dimensione e tipo di porta
1/4, 1/2
Maschio girevole, femmina girevole, maschio fissa, HPIC
Snodi per tubi da 1/4
Portata
Cv = 0,15 o 0,06
Peso
2 lb/0,9 kg
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Finiture della superficie interna di 0,25 micrometri/10 micropollici Ra
  • Tenuta metallo su metallo (membrana sul separatore del corpo, per una sicura protezione dalle perdite)
  • È disponibile elettrolucidatura interna completa
  • Progettata per ridurre le fluttuazioni di pressione nei sistemi di gas a semiconduttori
  • Soddisfa i severi requisiti dei semiconduttori per applicazioni sul punto di utilizzo e
  • cilindriche

Documenti e schemi