Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-64-5400

Regolatore di pressione elettrolucidato TESCOM™ serie 64-5400

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione a elevata purezza serie 64-5400 offre una struttura in acciaio inossidabile 316 con finitura della superficie di 10 Ra ed elettrolucidatura, nonché design con membrana in Hastelloy®. La serie 64-5400 offre un flusso elevato Cv = 1,0, una pressione di ingresso di 600 psig / 41,4 bar e pressioni di uscita fino a 150 psig / 10,3 bar. Ideale per Bulk Specialty Gas Systems (BSGS), luoghi di utilizzo 1/2", allacciamenti di utensili ed armadi del gas.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 41,4 bar/600 psig
Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316L elettrolucidato o acciaio inossidabile 316L VAR elettrolucidato
Membrana
Hastelloy®
Sede della valvola
PCTFE o Teflon® PFA
Fermo della sede
Acciaio inossidabile, Nitronic 60
Stelo, guarnizione e parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Sede PFA Teflon®: da -40 °F a 160 °F / da -40 °C a 71 °C
Sede PCTFE: da -40 °F a 140 °F / da -40 °C a 60 °C
Dimensione e tipo di porta
Collari delle tubazioni 3/8
Collari delle tubazioni 1/2
Rotante maschio 1/2
Rotante femmina 1/2
Raccordo a compressione 3/8
Raccordo a compressione 1/2
Portata
Cv = 1,0
Tipo di carico
Manuale
Peso (senza misuratori)
1,6 kg/3,5 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Compatto, caricamento manuale e riduzione della pressione
  • Volume interno ridotto
  • Membrana metallo su metallo sulla guarnizione del corpo per una sicura protezione dalle perdite
  • Cv 1,3 disponibile su richiesta

Documenti e schemi