Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Tescom-P-A27M

Blocchetto misuratore di isolamento per strumenti TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie A27M

Descrizione del prodotto

Blocchetto misuratore di isolamento/sfiato per manometri/strumenti con connessioni avvitate.

Materiali
Acciaio inossidabile 316 AISI
Strumento di connessione
Adattatore filettato
Processo
Monoflangia da 1/2" secondo ANSI B16.5
Sfiato
Filettature parallele G1/4"
Pressione (massima)
413 bar a 38 °C
Temperatura (massima)
+200 °C (+392 °F)

Funzionalità

  • L'adattatore per manometro consente il posizionamento dello strumento a 360°.
  • Il design compatto riduce i costi d'installazione e il numero di potenziali punti di trafilamento.
  • Valvola di sfiato con struttura antimanomissione.
  • Sifone integrale disponibile sulla connessione allo strumento.

Documenti e schemi