Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Compact Panel

Regolatore di pressione Compact Panel TESCOM™

Descrizione del prodotto

Compact Panel è un'unità di alimentazione di gas centrale per il controllo della pressione di gas analitici nei laboratori. A seconda dei requisiti, queste unità vengono commutate in una bombola di ricambio per consentire un'erogazione continua di gas. L'utilizzo di misuratori consente il monitoraggio di bombole del gas vuote. Il prodotto è idoneo per un'alimentazione del gas centrale per la distribuzione di gas nelle applicazioni di laboratorio. Ideale per l'alimentazione di gas nelle applicazioni di taglio mediante laser e per altri processi che richiedono un'alimentazione di gas continua.

Fluidi
Gas non corrosivi/corrosivi e miscele a purezza elevata fino a 6,0 (99,9999 Vol%).
Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 300 bar/4350 psig
Gamme di pressione di valle:
0-10 bar/  0-145 psig
0-20 bar/  0-290 psig
Tasso di perdita
10-7 mbar l/s He
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316 o ottone placcato in nichel
Membrana: acciaio inossidabile 316L
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a 70 °C / da -4 °F a 158 °F
Portata nominale
10 m3/h in base azoto, Cv = 0,06
Pulizia
Pulizia per servizio ossigeno.
Tipo e dimensioni porta ingresso
G 3/8" femmina
Raccordo a compressione 6 mm
Tipo e dimensioni porta uscita
Uscita processo: G 1/4"
  Scarico gas: G 1/4"
  Valvola sfioro: M 12x1"
Peso
17,6 lb/7,9 kg per bombola 2x1
8,1 lb/3,7 kg per 1 bombola
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Poche connessioni e volume interno ridotto al minimo a causa dell'integrazione di valvole e regolatore di pressione in un solo corpo
  • Adatto per applicazioni con ECD (rilevatore dell'acquisizione elettronica)
  • Tempi di svuotamento ridotti durante il caricamento delle bombole
  • Svuotamento con gas di processo o inerte
  • Manutenzione semplice e rapida: a P & ID presenti nella parte anteriore del pannello
  • Piastra di montaggio in acciaio inossidabile per ambienti corrosivi
  • Design molto compatto (installabile nella maggior parte degli armadietti del gas)
  • Tutte le versioni contengono un elemento filtro nell'ingresso

Documenti e schemi