Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-CP32

Regolatore del gas pilota TESCOM™ serie CP32

Descrizione del prodotto

Il regolatore caricato a cupola, ad alta pressione ed elevato flusso, pilotato ed autonomo di serie CP3200 è realizzato per flussi di gas fino a 1200 SCFM/34.000 SLPM. Ideale per l'utilizzo in laser assist e gas dei risonatori. Idoneo per lo spurgo dei serbatoi.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 207 bar/3000 psig
Gamma di massima pressione di valle: 0-34,5 bar/0-500 psig
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile 316, ottone
Sede e guarnizione
CTFE, Teflon®
O-ring
Buna-N, Viton®
Fermo, sede
Nitronic 60 od ottone
Molla e membrana
Acciaio inossidabile 316
Altre parti
Acciaio inossidabile 316, ottone
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 60 °C/da -15 °F a 140 °F
*Per temperature estese da -40 °C a 177 °C/da -40 a 400 °F consultare TESCOM
Dimensione e tipo di porta
1/2 NPTF
Portata
Cv = 1,0
Tipo di carico
A cupola
Peso
1,6 kg/3,5 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Pressioni di uscita basse o flusso elevato
  • Il design della valvola principale equilibrata riduce al minimo l'effetto della pressione di alimentazione
  • Il funzionamento pilota fornisce rapide impostazioni di pressione di coppia bassa
  • Il sensore con pistone di grandi dimensioni offre un'eccellente sensibilità
  • Può essere installato in qualsiasi posizione
  • Droop bassa pressione

Documenti e schemi