Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Diaphragm Metering Valve

Valvola del misuratore della membrana TESCOM™

Descrizione del prodotto

La valvola del misuratore della membrana fornisce un controllo del flusso di precisione di gas ad elevata purezza in gruppi per luogo di utilizzo od in combinazione con regolatori di pressione. Ideale per il controllo del flusso dei fluidi di processo con elevata accuratezza ed applicazioni in laboratorio, R & D e con analizzatore. Questa valvola è adatta anche per applicazioni con ECD (rilevatore dell'acquisizione elettronica).

Pressione nominale PN
20,0 bar/290 psig
Diametro nominale
DN 2
Materiale
Corpo: ottone od acciaio inossidabile
Superficie di altre parti: ottone, cromato
Membrana: Hastelloy®
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a 70 °C / da -4 °F a 158 °F
Capacità di flusso
Cv = 0,024
Peso
Valvola di misurazione della membrana senza piastra di montaggio a parete: 0,3 kg/0,66 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Controllo preciso dei flussi
  • Caratteristica del flusso quasi lineare
  • Tenute metallo-metallo
  • Per la purezza del gas fino a 6,0 (purezza 99,9999%)
  • Adatto a gas corrosivi
  • Pulizia per servizio ossigeno

Documenti e schemi