Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-DK

Regolatore di controllo della pressione serie DK TESCOM™

Descrizione del prodotto

Il regolatore serie DK migliora il controllo e la risoluzione a pressioni e flusso medi. Il DK può essere accoppiato con il regolatore 26-1600 per capacità di controllo remoto o combinato con l'ER5000 per un controllo remoto della pressione preciso e automatizzato entro ±0,1%. Ideale per l'utilizzo nei test e nello sviluppo di componenti, la calibrazione di flussometri, i test di burst e prova, la sagomatura di metalli superplastici, la formazione di vuoto, i test di cateteri o i test di rottura di dischi, i test e la calibrazione di calibri e sensori. Adatto per applicazioni di stratificazione.

Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte: 1000 psig / 69,0 bar
Massima pressione di valle
Carico ad aria: 0-600 psig / 0-41,4 bar
Carico a cupola: 0-700 psig / 0-48,3 bar
Corpo, coperchio, anello con tappo posteriore
Ottone, acciaio inossidabile 316
Membrana e o-ring
Buna-N, etilenpropilene, Viton®
Sede, valvola principale
CTFE, Teflon®, Vespel®
Materiale filtro da 40 micron
Ottone sinterizzato, acciaio inossidabile 316
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile serie 300, ottone
Temperatura di esercizio
Da -2 °C a 74 °C / da -15 °F a 165 °F
Dimensione e tipo porta
1/4", 3/8", 1/2" SAE
1/4", 3/8", 1/2" NPTF
Capacità di flusso
Cv = 0,35
Tipo di carico
Cupola, aria
Peso
Carico a cupola: 3,5 lb / 1,6 kg
Carico ad aria: 5,5 lb / 2,5 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Sfiato isolato e fissato
  • Elevata capacità di flusso

Documenti e schemi