Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-High Pressure Valve Gas

Valvole per gas ad alta pressione TESCOM™

Descrizione del prodotto

Valvola ad alta pressione per l'alimentazione di gas a elevata purezza nelle linee di alimentazione del gas di laboratorio. Ideale per sistemi ad alta pressione e sistemi a flusso elevato. Adatto ad applicazioni su gas di purezza 5,0. Questo prodotto è utilizzato anche nelle linee principali e in soluzioni con pannelli speciali.

Larghezza nominale (DN)
Valvola della linea: 10 mm/0,394"
Pressione nominale
Valvola della linea: 300 bar/4351 psig
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a 70 °C/da -4 °F a 158 °F
Materiale
Corpo: ottone
Guarnizione dell'albero: pacchetto o-ring, FSI
Sede
Valvola della linea: PA 6,6, O2: Vespel®
Connessione di ingresso ed uscita
Valvola della linea: G 1/2 femmina
Peso
Valvola della linea: 0,65 kg/1,4 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Nessuna contaminazione del gas grazie al design completamente in metallo
  • Flussi molto elevati
  • Design affidabile
  • Design collaudato e sicuro
  • Durata di funzionamento prolungata
  • Facile da installare e riparare
  • Codice gas colorato opzionale sulla manopola per un'identificazione semplice

Documenti e schemi