Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-Metal Diaphragm Shutoff

Valvola di arresto con membrana in metallo TESCOM™

Descrizione del prodotto

La valvola di arresto con membrana in metallo è realizzata per l'utilizzo con gas inerti, reattivi, corrosivi (corpo in acciaio inossidabile), infiammabili ed ossidanti, nonché miscele di gas. Ideale per l'utilizzo in laboratori, per applicazioni R&S e con analizzatori, nonché componenti di arresto della linea in sistemi di alimentazione del gas puro centrali.

Pressione nominale
40,0 bar / 580 psig
Temperatura di esercizio
da -20°C a 70°C / da -4°F a 158°F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Materiale
Corpo
D43712: ottone
D43715 / D44932: acciaio inossidabile
D44931: ottone cromato
Membrana: acciaio inossidabile
Peso
D43712/D44931: 0,35 kg / 0,8 lb
D43715/D44932: 0,40 kg / 0,9 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Spurgo breve ed efficace grazie alla struttura della membrana in metallo
  • Posizione aperta o chiusa chiaramente visibile
  • Tasso di perdita rispetto all'atmosfera 10-8 mbar l/s He
  • Variabilità di larghezza nominale e connessioni

Documenti e schemi