Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-10130621

TESCOM™ M5FVDS-2-SG M5FVDS-2-SG

Descrizione del prodotto

Valvola multi-porta di blocco e sfiato da ¼" FNPT x (3) ¼" FNPT per uso universale, ovunque sia necessario utilizzare più uscite

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
(3)1/4" FNPT x 1/4"FNPT
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
200°F (93.3°C)

Funzionalità

  • La tenuta metallo su metallo fra corpo e coperchio in costante compressione previene la corrosione della filettatura del coperchio e le fratture da tensione, oltre a costituire un punto di tenuta affidabile.
  • Le filettature del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
  • Il coperchio parapolvere protegge lo stelo dalla contaminazione del lubrificante.
  • La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
  • La sede morbida sostituibile può funzionare in applicazioni con sporcizia e offre un blocco a tenuta perfetta ripetitivo.
  • La guarnizione in PTFE facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
  • La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
  • Il percorso diretto del flusso è sinonimo di portata elevata, flusso bidirezionale e possibilità di stasatura.

Documenti e schemi