Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-10130625

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RIS-22

Descrizione del prodotto

isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4" FNPT x 1/4" MNPT
Packing
Viton Oring
Orifice
.136" (305mm) orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Funzionalità

  • La guarnizione sotto la filettatura (coperchio o-ring) previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
  • La guarnizione facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione dello stelo durante il funzionamento e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
  • L’acciaio inossidabile 316 placcato in ENC previene il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
  • Le filettature NPT maschio, del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
  • La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
  • Il design dell’impugnatura in un solo pezzo previene le perdite causate da vibrazioni o interventi di manutenzione.
  • La sede metallica o morbida per un blocco a tenuta perfetta è sostituibile sul campo per una manutenzione semplice.
  • Maggiore durata della valvola: la sede morbida danneggiata può essere rimossa, lasciando una valvola a tenuta metallica.

Documenti e schemi