Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11156499

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5H Instrument Gauge Valve M5HIS-44

Descrizione del prodotto

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Funzionalità

  • Risparmio sui costi grazie alla riduzione al minimo dei componenti e delle penetrazioni del processo per installazioni di strumenti multiple con possibili punti di perdita ridotti.
  • Il design compatto riduce al minimo i requisiti di spazio; il basso peso aumenta la resistenza della connessione e riduce la vibrazione dell’indicatore.
  • L’opzione corpo lungo consente un isolamento del tubo fino a 102 mm (4”).
  • La sede morbida sostituibile può funzionare in applicazioni con sporcizia e offre un blocco a tenuta perfetta ripetitivo.
  • Il rivestimento della sede metallica riparabile può essere rifatto senza rimuovere la valvola dalla linea.
  • Lo stelo con estremità a sfera previene il grippaggio delle sede e offre blocco a tenuta perfetta e lunga durata. La sfera non rotante rinforzata consente una chiusura perfettamente allineata.
  • La guarnizione sotto la filettatura previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
  • La guarnizione facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
  • La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione accidentale dello stelo e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
  • L’acciaio inossidabile 316 placcato in ENC previene il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
  • Le filettature NPT maschio, del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
  • La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.

Documenti e schemi