Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11156625

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4TP Instrument Manifold M4TPVIS-4-AM

Descrizione del prodotto

Two Valve Pipe x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
AM 2" Pipe Mount CS

Funzionalità

  • Risparmio sui costi pari al 20-30%, in quanto il manifolding degli strumenti elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Il design compatto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione.
  • Il numero inferiore di parti da assemblare fa sì che si riducano i punti di perdita.
  • Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera (sede metallica) assicura la chiusura ermetica delle valvole senza il grippaggio delle sedi.
  • Rimozione semplice dello strumento tramite AGCO Mount. L’imbullonatura diretta sul manifold consente la rimozione dello strumento indipendentemente dalle tubazioni, facilitando gli interventi di riparazione, di assistenza e la taratura.
  • Installazione immediata con AGCO Mount in quanto manifold, blocco vapore, staffa e tutte le tubazioni associate possono essere installati senza lo strumento al momento della realizzazione dell’impianto.
  • Montaggio sicuro fornito da AGCO Mount. La stabilità delle tubazioni dello strumento migliora se queste vengono sostenute direttamente dall’apposita staffa attraverso il manifold.
  • La guarnizione è posta sotto la filettatura dello stelo e la tenuta fra corpo e coperchio si trova al di sotto delle filettature; ciò elimina l’azione corrosiva dei fluidi di processo.
  • Minor rischio di danneggiamento dello strumento. Grazie ad AGCO Mount, lo strumento può essere tenuto in magazzino in tutta sicurezza fino al controllo finale del “circuito”.

Documenti e schemi