Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11171321

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM2 Instrument Manifold MM2VIS-2

Descrizione del prodotto

Two Valve Block and Bleed Panel Mount Pipe X Pipe Bar Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/4"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Funzionalità

  • Il design compatto per il montaggio remoto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione.
  • I costi d’installazione sono inferiori grazie al manifolding delle valvole che elimina diverse parti invece essenziali per la “connessione” tradizionale.
  • Un design esclusivo consente la conversione della sede da metallica a morbida mediante l’aggiunta di una sede morbida e una rondella di flusso.
  • Le sedi morbide sono sostituibili sul campo, il che ne agevola la manutenzione e prolunga di conseguenza la durata delle valvole.
  • Le filettature dello stelo laminate offrono una resistenza maggiore e un funzionamento regolare delle valvole prolungandone la durata.
  • La controtenuta dello stelo ne previene l’espulsione quando è pressurizzato o durante il funzionamento.
  • Le bocchette con filettatura consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
  • Tutti i manifold sono forniti con fori di montaggio per il fissaggio su superficie o in un armadio.

Documenti e schemi