TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RDC-22
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RDC-22
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
La guarnizione sotto la filettatura (coperchio o-ring) previene le perdite di lubrificante nonché la corrosione e la contaminazione dei filetti e il grippaggio.
La guarnizione facilmente regolabile riduce i tempi di fermo connessi alla sostituzione e aumenta la durata della valvola.
La controtenuta di sicurezza previene l’espulsione o la rimozione dello stelo durante il funzionamento e offre una tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente aperta.
L’acciaio inossidabile 316 placcato in ENC previene il grippaggio e il blocco delle relative filettature.
Le filettature NPT maschio, del coperchio e dello stelo sono laminate per una resistenza superiore.
La finitura dello stelo a specchio nell’area della guarnizione consente un funzionamento regolare e prolunga la durata della guarnizione.
Il design dell’impugnatura in un solo pezzo previene le perdite causate da vibrazioni o interventi di manutenzione.
La sede metallica o morbida per un blocco a tenuta perfetta è sostituibile sul campo per una manutenzione semplice.
Maggiore durata della valvola: la sede morbida danneggiata può essere rimossa, lasciando una valvola a tenuta metallica.