TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M24T Instrument Manifold M24THPS-4-XP
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M24T Instrument Manifold M24THPS-4-XP
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Il design compatto a montaggio diretto richiede uno spazio minimo per funzionamento e installazione e riduce il numero di potenziali punti di perdita.
Risparmio sui costi in quanto il manifolding delle valvole elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera assicura allineamento perfetto, fornendo blocco a tenuta perfetta ripetitivo e lunga durata.
La guarnizione in PTFE o grafite sotto la filettatura dello stelo impedisce la perdita di lubrificante e la corrosione della filettatura.
La controtenuta dello stelo ne previene l’espulsione o la rimozione durante il funzionamento.
Le bocchette con filettatura consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
Montaggio diretto tramite connessioni flangiate standard centrate a 54 mm (2⅛”). Sono disponibili anche con centraggi non standard.
La staffa della tubazione standard si fissa direttamente al manifold fornendo un supporto solido al trasmettitore. Lo strumento può essere rimosso facilmente per la manutenzione o riparazione.