Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11284753

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M1 Instrument Manifold M1VES-4

Descrizione del prodotto

Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Peek
Connections
1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
400°F (204.4 °C)

Funzionalità

  • Risparmio sui costi pari al 20-30%, in quanto l’unitizzazione dei manifold elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Sedi morbide sostituibili per applicazioni soggette a ostruzioni.
  • Il cappuccio protegge dalla contaminazione atmosferica e riduce il grippaggio della filettatura contenendo il lubrificante vaporizzato; ne consegue una maggiore durata delle valvole.
  • Il numero inferiore di punti di perdita che contraddistingue la configurazione unitizzata riduce il rischio di perdite.
  • La guarnizione è posta interamente sotto la filettatura dello stelo e la tenuta fra corpo e coperchio si trova al di sotto delle filettature; ciò riduce al minimo l’azione corrosiva dei fluidi di processo.
  • La sede morbida sostituibile ha una tenuta perfetta e viene fornita con un orifizio standard di diametro pari a 4,8 mm (3/16”).
  • Le filettature laminate dello stelo aumentano la resistenza e la durata dell’area filettata, prolungando così la vita utile delle valvole.
  • La controtenuta integrale dura previene l’espulsione dello stelo e funge da guarnizione di tenuta secondaria.
  • Guarnizione dello stelo regolabile per un funzionamento di lunga durata e a prova di perdite.
  • Le porte di test da ¼” FNPT possono essere usate come collegamenti di prova.
  • Disponibile opzione con AGCO Mount.

Documenti e schemi