Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11288779

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M65B Instrument Manifold M65BRDS

Descrizione del prodotto

Two Valve Block Large Bore Flange x Flange Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
Viton Oring
Orifice
3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Funzionalità

  • Montaggio remoto e diretto per applicazioni di misurazione differenziale e relativa.
  • Diverse opzioni di organizzazione della connessione.
  • La guarnizione dello stelo in Teflon® brevettata riduce la coppia operativa.
  • Tenuta dell’o-ring con doppi anelli di riserva in Teflon® che forniscono tenuta secondaria laddove l’o-ring non dovesse funzionare a causa dell’eccessiva presenza di detriti nel mezzo.
  • Controtenuta per evitare l’espulsione dello stelo e tenuta secondaria dello stelo metallo su metallo in posizione completamente “aperta”.
  • La baderna sotto la filettatura dello stelo ne previene la corrosione e la contaminazione.
  • Gli steli del prodotto in acciaio inossidabile 316 sono placcati in ENC per resistenza superiore e affidabilità a lungo termine.
  • La finitura dello stelo a specchio, brunita con finitura a 16 RMS nell’area della guarnizione, consente un funzionamento regolare dello stelo e prolunga la durata della guarnizione.
  • Tenuta tra corpo e bonnet in metallo con compressione, senza tensione.
  • Le filettature dello stelo sono laminate per una resistenza superiore e per evitare grippaggi.

Documenti e schemi