Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11343001

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4TL Instrument Manifold M4TLVIS-4-AMVS-HD-SSB

Descrizione del prodotto

Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
AMVS 2" Pipe Vertical Mount SS, SSB 316SS B8M 6K PSI, HD Hydro SP61

Funzionalità

  • Risparmio sui costi pari al 20-30%, in quanto il manifolding degli strumenti elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Il design compatto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione.
  • Gli steli con estremità a sfera a rotazione libera assicurano la chiusura ermetica delle valvole e prevengono il grippaggio delle sedi.
  • Facile rimozione dello strumento, direttamente imbullonato al manifold. Le linee di segnale, spurgo, ecc. non sono coinvolte, il che semplifica gli interventi di riparazione, manutenzione e calibrazione.
  • Installazione immediata con AGCO Mount in quanto manifold, blocco vapore, staffa e tutte le tubazioni associate possono essere installati senza lo strumento al momento della realizzazione dell’impianto.
  • Montaggio sicuro grazie ad AGCO Mount. La stabilità delle tubazioni dello strumento migliora se vengono sostenute direttamente dall’apposita staffa attraverso il manifold.
  • La guarnizione è posta interamente sotto la filettatura dello stelo e la tenuta fra corpo e coperchio si trova al di sotto delle filettature; ciò riduce al minimo l’azione corrosiva dei fluidi di processo.
  • Minor rischio di danneggiamento dello strumento. Grazie ad AGCO Mount, lo strumento può essere tenuto in magazzino in tutta sicurezza fino al controllo finale del “circuito”.

Documenti e schemi