TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M3A Instrument Manifold M3AVIC
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M3A Instrument Manifold M3AVIC
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
I costi d’installazione si riducono fino al 20-30% grazie al manifolding dello strumento che elimina diverse parti invece essenziali nei metodi convenzionali di “connessione”.
Il design compatto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione.
A un numero inferiore di parti da assemblare corrisponde una riduzione delle perdite.
Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera offre una chiusura ripetitiva della valvola metallo su metallo a tenuta perfetta.
La guarnizione regolabile dello stelo consente un funzionamento di lunga durata e a prova di perdite.
La guarnizione sotto la filettatura dello stelo previene il grippaggio e la corrosione dei filetti.
La controtenuta integrale dura previene l’espulsione dello stelo.
Le filettature laminate dello stelo aumentano la resistenza e la durata dell’area filettata, prolungando così la vita utile delle valvole.
Due guarnizioni in grafite o PTFE e bulloni in lega di acciaio con placcatura in zinco-cobalto (4 da 7/16” e 20 da 2½”) forniti come dotazione standard per il montaggio.