Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-11556594

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H2 Instrument Isolation/Block hand Valve H2DBBVIS-4-T2

Descrizione del prodotto

Positive double-block arrangement to provide protection after isolating process pressures and reduce leak points

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
9/16"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
B-Type Modified PTFE
Orifice
0.236" (6.0 mm) Orifice
Max Pressure
15000 psig (103.4 Mpa)
Max Temperature
400°F(204°C)

Funzionalità

  • Installazione e funzionamento semplici (più leggero, design compatto, con doppio blocco e coperchio di sfiato ergonomici)
  • Prestazioni di arresto buone, punta dello stelo non rotante
  • Configurazione della tenuta dello stelo a basse emissioni fuggitive
  • Nessuna regolazione della baderna dello stelo durante le operazioni
  • La configurazione a doppio blocco e spurgo fornisce un isolamento del processo "reale" per il punto di chiusura di arresto (percorso di processo)
  • Disponibile in varie configurazioni per adattarsi alle diverse applicazioni di strumentazione per l'intera gamma di design dei sistemi
  • Identificazione visiva della funzione coperchio della valvola mediante targhette codificate per colore
  • Fori di drenaggio di sicurezza per integrità della connessione al processo e alla baderna
  • Testato per garantire la conformità alle valvole ISO 19880.3: Stazioni di rifornimento di idrogeno gassoso
  • Codice QR per un accesso rapido alla documentazione online del prodotto, all'assistenza locale e alla distribuzione

Documenti e schemi